Codice
Live Chat
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
88/81-NY/PK/PB/P - Fixed castor
Bill of material
88-101 PK
ORDERNO
Article-number
88-101 PK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
100x37 mm
LC
Load capacity
340 kg
H
Overall height H
125 mm
TP
Dimension of top plate
121x80 mm
HS
Hole spacing
100x48 mm
HD
Hole-Ø
11 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali